(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคลือบด้วย สายยาง หดได้ (FEP) และสามารถใช้ในตัวทำละลายและสารเคมีอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
7-257-01 |
7-257-02 |
7-257-03 |
7-257-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ช่วงการวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 50°C | 0 ถึง 50°C | ||
฿ 977.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 100°C | 0 ถึง 100° c | ||
฿ 1,103.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 150°C | 0 ถึง 150°C | ||
฿ 1,188.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 200°C | 0 ถึง 200°C |
กำลังโหลด …
รุ่น | แอลกอฮอล์ | รายละเอียด | เคลือบ ฟลูออโรโพลิเมอร์ | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 1°C |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 300×ø 6.7mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง