(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ มิเตอร์วัดไฟ ที่มีการระบายอากาศซึ่งมี มอเตอร์ ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ในส่วนขับเคลื่อนและ เทอร์โมมิเตอร์ แบบท่อคู่ติดอยู่กับส่วนการวัด
· โครงสร้างและ ความแม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS และสามารถใช้งานได้หลากหลายสาขาเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน และ มาตรฐาน สำหรับอุณหภูมิและความชื้น
รหัสสินค้า |
---|
6-8312-01 |
6-8312-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | Part number | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,303.00 | THERMO-HYGROMETER | 1 ชิ้น | 40 วัน | Y-5011-A | Y-5011-A | ไม่มีการทดสอบ | ||
฿ 58,247.00 | THERMO-HYGROMETER | 1 ชิ้น | 40 วัน | Y-5011-C | Y-5011-C | มีใบรับรองจากกรมอุตุนิยมวิทยา (-20 ถึง 50°C ความชื้น ±2% ที่ความเร็วลม 3.5 เมตร/วินาที ขึ้นไป ไม่รวมข้อผิดพลาดในการอ่าน) |
กำลังโหลด …
ขนาด | ø 95×430mm | น้ำหนัก | 3.1 กก. | ความแม่นยำ | ภายใน ±0.2°C |
---|---|---|---|---|---|
ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 0.2°C | ช่วงการวัดค่า | -30 ถึง +50° ซ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA 2 ก้อน (รวมไว้สำหรับการทดสอบ 3 V DC) หรือ 100 V AC (อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง