(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถบันทึกต่อเนื่องได้นานถึง 6 เดือน
· * ไม่รวม SD Card
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | HE2A | Part number | ST-50A | ขนาด | 300×105×245mm |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | ประมาณ 2.8 กก | ความแม่นยำ | อุณหภูมิ: ±1°C;ความชื้น: ±3% | ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | —20 ถึง +80°C/0 ถึง 100%RH |
วัตถุ การวัด | อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง แบบสัมบูรณ์ | วิธีการวัด | อุณหภูมิ: ประเภท สารกึ่งตัวนำ,ความชื้น: ชนิดโพลีเมอร์ (ความจุไฟฟ้าสถิต) | วิธีการบันทึก | ปากกาหมึกซึม (แดง/น้ำเงิน)/ กระดาษ ชาร์ทแบบพับ (ความกว้างในการบันทึกที่มีประสิทธิภาพ 100 มม. x ความยาวรวม 12 ม.) |
[อุปกรณ์เสริม] | กระดาษ ต × 1 ชิ้น / ปากกาบันทึก (แดง/น้ำเงิน) × อย่างละ 1 ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย | D แบตเตอรี่แห้ง × 4 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5-3046-21 ในชุด เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ST-50 series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง