(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6182-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 140,004.00 ฿ 130,665.73 |
OSCILLOSCOPE | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GDS-3352
· เครื่องวัดความถี่ (mhz):350
·จำนวนช่อง:2
·การสุ่มตัวอย่าง (MAX) (GS / s):5
·จอแสดงผล:จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล สี SVGA TFT ขนาด 8 นิ้ว
· ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด:25K คะแนน / ชม
· ฟังก์ชั่น:การแยกหน้าจอการซูมการเลือก อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต ฟังก์ชั่น ทริกเกอร์การวัดอัตโนมัติ 28 รายการ
· อินเตอร์เฟซ:โฮสต์ / อุปกรณ์ USB, RS-232C, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (LAN), เอาต์พุต วิดีโอ nogo SVGA, GP-IB (มีให้สำหรับตัวเลือก)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC 47 - 63 Hz ( สายพาวเวอร์ ต่อใช้สำหรับ 100 V AC)
รหัสรุ่น |
---|
3-6182-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 140,004.00 ฿ 130,665.73 |
OSCILLOSCOPE | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง