(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า เก็บข้อมูลดิจิตอล GDS-3152 150mhz

อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า เก็บข้อมูลดิจิตอล GDS-3152 150mhz

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6182-05

รหัสรุ่น
3-6182-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 90,746.00

฿ 84,693.24

OSCILLOSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GDS-3152
· เครื่องวัดความถี่ (mhz):150
·จำนวนช่อง:2
·การสุ่มตัวอย่าง (MAX) (GS / s):2.5
·จอแสดงผล:จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล สี SVGA TFT ขนาด 8 นิ้ว
· ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด:25K คะแนน / ชม
· ฟังก์ชั่น:การแยกหน้าจอการซูมการเลือก อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต ฟังก์ชั่น ทริกเกอร์การวัดอัตโนมัติ 28 รายการ
· อินเตอร์เฟซ:โฮสต์ / อุปกรณ์ USB, RS-232C, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (LAN), เอาต์พุต วิดีโอ nogo SVGA, GP-IB (มีให้สำหรับตัวเลือก)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC 47 - 63 Hz ( สายพาวเวอร์ ต่อใช้สำหรับ 100 V AC)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6182-05

รหัสรุ่น
3-6182-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 90,746.00

฿ 84,693.24

OSCILLOSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1