1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิสีเหลือง

TEMPERATURE DATA LOGGER YELLOW

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิสีเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KT-165F / Y
· สี:สีเหลือง
·ช่วงอุณหภูมิการวัด:-40 - 80 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:± 0.3 ℃ (-10 - 50 ℃), ± 0.5 ℃ (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
· ความละเอียด:0.1 ℃
·ความจุ:16000 เคส (สายต่อปลายสาย/ โรลโอเวอร์ตามความจุ)
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:IP67
·ช่วงการบันทึก:1 นาที - 255 นาที
· อินเตอร์เฟซ:NFC (เฟลิก้า)
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) 7/8/10
· พาวเวอร์ซัพพลาย:CR2025 x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:54 × 34 × 10 มม
·น้ำหนัก:20 ก

รหัสสินค้า
3-5298-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,600.00

TEMPERATURE DATA LOGGER YELLOW 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต KT-165F/Y ขนาด 54×34×10mm น้ำหนัก 20g
ช่วงการบันทึก 1-255 นาที 1-60 วินาที สี สีเหลือง ความแม่นยำในการวัด ±0.3°C (—10 ถึง +50°C)·±0.5°C (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท สีเหลือง ความละเอียด 0.1°C อินเตอร์เฟซ NFC (เฟลิก้า)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ วินโดวส์ (R) 7/8.1/10 ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ 16,000 รายการ (สิ้นสุด/โรลโอเวอร์ตามความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล) ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ IP67
ช่วงอุณหภูมิการวัด (°C) -40 ถึง +80° ซ พาวเวอร์ซัพพลาย CR2025 x 1 (รวมอยู่ในการทดสอบ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5298-03 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิสีเหลือง