(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พื้นผิวกระจกดัมมี่กระจกไร้ด่าง 100 x 100 มม. 50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พื้นผิวกระจกดัมมี่กระจกไร้ด่าง 100 x 100 มม. 50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-4961-04

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100×100
  • วัสดุ
    แก้วปราศจากอัลคาไล
  • มอดูลัสของยัง
    10.7 mpsi
  • รหัสสินค้า
    EAGLEXG□100 × 0.7-50
  • ความหนา(mm)
    0.7
  • ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน
    31.7×10⁷/°C
  • ความหนาแน่น
    2.38
  • อุณหภูมิจุดความเครียด
    669°C
  • จำนวน
    1 ชุด (รวม50ชิ้น)
รหัสรุ่น
3-4961-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 37,225.00

฿ 29,780.00

EXPERIMENT MATERIALS/SHEET 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100×100
  • วัสดุ
    แก้วปราศจากอัลคาไล
  • มอดูลัสของยัง
    10.7 mpsi
  • รหัสสินค้า
    EAGLEXG□100 × 0.7-50
  • ความหนา(mm)
    0.7
  • ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน
    31.7×10⁷/°C
  • ความหนาแน่น
    2.38
  • อุณหภูมิจุดความเครียด
    669°C
  • จำนวน
    1 ชุด (รวม50ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EAGLEXG □ 100 x 0.7-50
· วัสดุ:แก้วที่ปราศจากอัลคาไล
·ขนาด (มม.):100 x 100
·การวางแนวแบน (มม.):-
·ปริมาณ:1 คลองเลื่อย (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ความหนาแน่น:2.38
·ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน:31.7 x 10 ^ 7 / ℃
·อุณหภูมิจุดความเครียด:669 ℃
· มอดูลัสของยัง:10.7Mpsi
· ความหนา:0.7 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-4961-04

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100×100
  • วัสดุ
    แก้วปราศจากอัลคาไล
  • มอดูลัสของยัง
    10.7 mpsi
  • รหัสสินค้า
    EAGLEXG□100 × 0.7-50
  • ความหนา(mm)
    0.7
  • ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน
    31.7×10⁷/°C
  • ความหนาแน่น
    2.38
  • อุณหภูมิจุดความเครียด
    669°C
  • จำนวน
    1 ชุด (รวม50ชิ้น)
รหัสรุ่น
3-4961-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 37,225.00

฿ 29,780.00

EXPERIMENT MATERIALS/SHEET 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1