(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดกรอง คาร์บอน บรรจุ 500 × 500 × 9 ต

ชุดกรอง คาร์บอน บรรจุ 500 × 500 × 9 ต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2327-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    500×500
  • ความหนา(mm)
    9
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500 × 500 × 9 ตัน
  • วัสดุ
    คาร์บอน มัน ยูรีเทน / กะลามะพร้าว
รหัสรุ่น
3-2327-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,483.00

฿ 1,986.90

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    500×500
  • ความหนา(mm)
    9
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500 × 500 × 9 ตัน
  • วัสดุ
    คาร์บอน มัน ยูรีเทน / กะลามะพร้าว

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:UF-PU9- □ 500
·ขนาด (มม.):500 × 500 × 9 ต
· วัสดุ:ยูรีเทน ถ่านกัมมันต์ กะลามะพร้าว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2327-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    500×500
  • ความหนา(mm)
    9
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500 × 500 × 9 ตัน
  • วัสดุ
    คาร์บอน มัน ยูรีเทน / กะลามะพร้าว
รหัสรุ่น
3-2327-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,483.00

฿ 1,986.90

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1