(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คาร์บอน เฟลท์ 2,000 มม. x 2000 มม. x 5.0 มม

คาร์บอน เฟลท์ 2,000 มม. x 2000 มม. x 5.0 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-1908-03

  • ความหนา(mm)
    5
  • ความกว้าง(mm)
    2000
  • ความยาว(mm)
    2000
  • จำนวน
    1 ชิ้น
  • ความหน่วงไฟ
    JIS A1323 Class A ผ่านไป
รหัสรุ่น
3-1908-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,425.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา(mm)
    5
  • ความกว้าง(mm)
    2000
  • ความยาว(mm)
    2000
  • จำนวน
    1 ชิ้น
  • ความหน่วงไฟ
    JIS A1323 Class A ผ่านไป

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เฟลท์ ทำจากเส้นใยทนไฟซึ่งพันด้วยความหนาแน่นสูงโดยไม่ต้องสานและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปล่อยประกายไฟ
·เนื่องจากมี น้ำหนักเบา มากจึงสามารถติดกับผนังหรืออื่น ๆ ด้วย เทป ได้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:F-700-4
·กว้าง X ยาว X หนา:2000 มม. X 2000 มม. X 5.0 มม
·จำนวนอินพุต:1
·สารหน่วงไฟ:JIS A 1323 Class A ได้รับการอนุมัติ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-1908-03

  • ความหนา(mm)
    5
  • ความกว้าง(mm)
    2000
  • ความยาว(mm)
    2000
  • จำนวน
    1 ชิ้น
  • ความหน่วงไฟ
    JIS A1323 Class A ผ่านไป
รหัสรุ่น
3-1908-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,425.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1