1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด testo835-t2

THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด testo835-t2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,817.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ / ช่วงการวัด:200 ข้อมูล ค่า วัดได้ / 0.5 วินาที
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก:835-T1 / + / - 2.5 ℃ (-30 ถึง -20.1 ℃), +/- 1.5 ℃ (-20 ถึง -0.1 ℃), +/- 1 ℃ (0 - 99.9 ℃), +/- 1% ของ ค่า วัดได้ (ช่วงอื่น ๆ ), 835-T2 / + / - 2.0 ℃หรือ +/- 1% ของ ค่า วัดได้ ( ค่า ความแม่นยำ สูงกว่า)
·อัตราส่วน จุด (ระยะ:ภาพการวัด):50:1
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 3 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก:514 ก
·ช่วงการวัด (℃):-10 ถึง +1500
·ขนาด (มม.):63 × 166 × 193
·ด้วยเลเซอร์ 4 จุด
·หมายเลข รุ่น:testo835-T2

รหัสสินค้า
2-9959-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,817.00

฿ 34,253.60

THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ด้วยเลเซอร์ 4 จุด หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 0560 8355 ขนาด (มม.) 63×166×193
น้ำหนัก 514g รายละเอียด อัตราส่วน จุด (ระยะทาง: สนาม มองการวัด): 50:1 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด
ความละเอียด 0.1°C ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลการวัด 200 รายการ รายการที่รวม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สายรัด เซลล์แห้ง คู่มือการใช้งาน ใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การจัดส่ง
ช่วงการวัดค่า 0.5 วินาที ความแม่นยำ (±1 หลัก) ±2.0°C หรือ ±1% ของ ค่า ที่วัดได้ (แล้วแต่จำนวนใดจะ ความแม่นยำ กว่า) ช่วงการวัดค่า (°C) -10 ถึง +1500
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน แห้ง AA × 3 (รวมอยู่ในการทดสอบ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9959-02 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด testo835-t2