(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีจุดเลเซอร์ 4 จุด ทำให้คุณมองเห็นพื้นที่การวัดได้ชัดเจน
· ดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ (ฟรี) และคุณสามารถบันทึกการวัดและสถานที่ และจัดการข้อมูลบน PC ของคุณได้ (URL: http://www.testo.jp/software_download/index.html * OS/ ระบบปฏิบัติการ ที่รองรับ: Windows (ขวา) XP/VistaTM/7)
· การวัดแบบหน้า หน้าสัมผัส สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อ โพรบวัด เทอร์โมคัปเปิล K ภายนอก ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า |
---|
2-9959-01 |
2-9959-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ | รายการที่รวม | ช่วงการวัดค่า | ความแม่นยำ (±1 หลัก) | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ / ช่วงการวัด | ช่วงการวัดค่า (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,762.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0560 8354 | - | - | - | ±2.5°C (-30 ถึง -20.1°C), ±1.5°C (-20 ถึง -0.1°C), ±1°C (0 ถึง 99.9°C), ±1% ของ ค่า ที่วัดได้ (ช่วงอื่นๆ) | ข้อมูลการวัด 200 ครั้ง/0.5 วินาที | -30 ถึง +600 | ||
฿ 42,817.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0560 8355 | ข้อมูลการวัด 200 รายการ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สายรัด เซลล์แห้ง คู่มือการใช้งาน ใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การจัดส่ง | 0.5 วินาที | ±2.0°C หรือ ±1% ของ ค่า ที่วัดได้ (แล้วแต่จำนวนใดจะ ความแม่นยำ กว่า) | - | -10 ถึง +1500 |
กำลังโหลด …
สเปค | ด้วยเลเซอร์ 4 จุด | ขนาด (มม.) | 63×166×193 | น้ำหนัก | 514g |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | อัตราส่วน จุด (ระยะทาง: สนาม มองการวัด): 50:1 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด | ความละเอียด | 0.1°C |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน แห้ง AA × 3 (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง