(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน แบบ ความคุ้มค่า 100 (50 เฮิร์ต) / 114 (60 เฮิร์ต)

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน แบบ ความคุ้มค่า 100 (50 เฮิร์ต) / 114 (60 เฮิร์ต)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-943-03

รหัสรุ่น
2-943-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 12,728.00

฿ 10,182.40

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·บรรลุ ความดัน:5 ปี
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:250W
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ:φ6มม
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน
·ความจุ น้ำมัน:350 มล
·น้ำหนัก:6.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:ประแจหกเหลี่ยม (สำหรับ วาล์ว ระบาย น้ำมัน )
·ความเร็วไอเสีย (L / min):100 (50 เฮิร์ต) / 114 (60 เฮิร์ต)
·ขนาด (มม.):278 × 119 × 216
·หมายเลข รุ่น:AOP100C

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-943-03

รหัสรุ่น
2-943-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 12,728.00

฿ 10,182.40

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1