1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 0 - 40,000 รอบต่อนาที FORTE 300α

CUTTING TOOL

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 0 - 40,000 รอบต่อนาที FORTE 300α
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,745.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความเร็วในการหมุน:0 - 40,000 รอบต่อนาที (การเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเนื่องพร้อม ฟังก์ชั่น การหมุนปกติ / ย้อนกลับ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาดชิ้นส่วนมือ:φ27 x 157 มม
·น้ำหนัก:ตัวเครื่อง/ ประมาณ 1.9 กก. ชิ้นส่วนมือ / ประมาณ 230 ก
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เครื่องมือ ใช้งานได้:φ2.35, φ3.0มม
· อุปกรณ์เสริม:ตัวควบคุมปริมาณลม เท้า
·ขนาด (มม.):96 × 270 × 230
·หมายเลข รุ่น:FORTE 300α

รหัสสินค้า
2-9404-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44,745.00

฿ 35,796.00

CUTTING TOOL 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9404-01 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 0 - 40,000 รอบต่อนาที FORTE 300α