1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมพิท 1k45【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TEMPERATURE INDICATOR

เทอร์โมพิท 1k45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 818.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:1K45
· ความแม่นยำ:± 2 ℃ (170 ℃หรือต่ำกว่า), ± 3 ℃ (180 ℃หรือมากกว่า)
·สี ฐานรอง/แผ่นรอง:ขาว
·ใช้งานกลางแจ้งได้
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิสี:-45 ℃
·โทนสี:ขาว -> แดง
·ไม่สามารถย้อนกลับได้ 1 จอแสดงอุณหภูมิ
·ประเภท:ขี้ผึ้ง
· * วิธีการจัดเก็บ:เก็บไว้ในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสีประมาณ 20 ℃

รหัสสินค้า
2-2601-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 818.00

TEMPERATURE INDICATOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2601-02 ในชุด เทอร์โมพิท 1k45