(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอนี้มองเห็นและใช้งานได้ง่าย
· ด้วยการหมุนที่ มือจับ การซูม คุณสามารถปรับการขยายและ สนาม การมองเห็นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
หมายเลขชิ้นส่วน | SZM-B-NOM | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | กล้องส่องทางไกล (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5.3 กก |
---|---|---|---|---|---|
กำลังขยายทั้งหมด | 7 ถึง 45 × | แว่นตา | WF10 × (จำนวนช่องมอง 20) | เลนส์ใกล้วัตถุ | 0.7 ถึง 4.5 × |
รายละเอียด | กล้องส่องทางไกล (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง) | ระยะการทำงาน (มม.) | 100 | ขนาด (มม.) | 200×290×380 |
เน้นการเคลื่อนไหวขึ้น/ลง (มม.) | 48 | ช่วงระหว่างตา (มม.) | 43 ถึง 67 | มุม แบบเอียงได้ เลนส์ | 45° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1146-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอแบบซูม SZM ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง