(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HA-1201E
·ประเภท:มาตรฐาน
· เทอร์โมคัปเปิล:E
·ช่วงการวัด (1 ℃ / 0.1 ℃ความละเอียด)℃:-200 ถึง + 800 / -100.0 ถึง +500.0
· ฟังก์ชั่น:ลิขวิดคริสตัล, ไฟแบ็คไลท์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, ค้างไว้, ค้างไว้ P / V, ความละเอียด สลับ เอาต์พุต อนาล็อก (1 mV / ℃)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1082-05 ในชุด PortableThermometer มาตรฐาน ประเภท E พร้อมการสลับ ความละเอียด ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (1mv / ℃)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง