(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LX-1108
·ช่วงการวัด (lx): 0 - 40.00 / 36.0 - 400.0 / 360 - 4000/3600 - 40000
·เป้าหมาย แหล่งกำเนิดแสงไฟ สำหรับการวัด: หลอด ทังสเตน , หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, หลอดโซเดียม, หลอดปรอท
· ความละเอียด: 40 / 0.01, 400 / 0.1, 4000/1, 40000/10, 400000/100
· ความแม่นยำ: ± (3% rdg + 0.5F. S) ค่าอ้างอิง ถ้ามากกว่า 100000Lx
·ฟังก์ชั่น: ค่า (ฟังก์ชั่น)
·ส่วนแผงด้านหน้ามีการรองรับการกัน ป้องกันหยดน้ำ
·ด้วย ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 68 × 30 × 200 มม., เซนเซอร์ / 82 × 55 × 7 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 220g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9831-01 ในชุด เครื่องวัดความส่องสว่างดิจิตอล LX-1108
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง