(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-9827-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 30,063.00 |
Measuring instrument | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : VB-8201HA
·ขนาด (มม.): 72 × 32 × 180
·น้ำหนัก: ประมาณ 230g
·ช่วงการวัด: Velocity / 200 mm / s (0.5 - 199.9 mm / s) Acceleration / 200 mm / s ^ 2 (0.5 - 199.9 m2)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 10 - 5,000 Hz
·ฟังก์ชั่น: ค่า (RMS), เวลาสูงสุดไม่เกิน / ค่า
·จอแสดงผล 1999LCD
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P9V เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (ติดไว้สำหรับการทดสอบ)
· โพรบวัด พร้อม ฐานแม่เหล็ก
รหัสรุ่น |
---|
1-9827-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 30,063.00 |
Measuring instrument | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง