1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ บันทึกดิจิตอลใช้-140

THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ บันทึกดิจิตอลใช้-140
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53,613.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ใช้-140
·ช่วงการวัด (℃):ประเภท K / -200 - 1370, ประเภท J / -200 ถึง +760
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:± 0.1% + 0.8 & # 8451;
·การสุ่มตัวอย่าง:2 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น:เครื่องบันทึกข้อมูล ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·การบันทึกข้อมูล:32000 บันทึก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 6 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:98 × 42 × 242 มม
·ขนาด กระดาษ ความร้อน:58 มม. x 10 ม
·ความยาวสาย เซนเซอร์:80 ซม
·น้ำหนัก:ประมาณ 580 g
· คลองเลื่อย เนื้อหา:ตัวเครื่อง, ปลั๊ก แปลง คอนเนคเตอร์ TASCO, เซนเซอร์ ขดลวด องค์ประกอบ เทอร์โมคัปเปิล K x 2, ซอฟท์แวร์ การวิเคราะห์ (CD-ROM), สายไฟ อนุกรม RS232C, กระดาษ เครื่องพิมพ์ x 3, เคส แข็งสำหรับจัดเก็บ

รหัสสินค้า
1-9111-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 53,613.00

฿ 42,890.40

THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9111-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ บันทึกดิจิตอลใช้-140