(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Flowmeter (พร้อม วาล์วหรี่)RK1650-10A10

Flowmeter (พร้อม วาล์วหรี่)RK1650-10A10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8527-04

  • ประเภทแก๊ส
    อากาศ
  • ความแม่นยำ
    FS±5%
  • จ่าย ความดัน
    0.1 MPa
  • ความยาวรวม(m)
    0.104
  • อัตราการไหล สูงสุด(มล./นาที)
    10000
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: สเตนเลส (SUS304)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rc1/8
รหัสรุ่น
1-8527-04
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,700.00

Measuring instrument 1 ชิ้น 21 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทแก๊ส
    อากาศ
  • ความแม่นยำ
    FS±5%
  • จ่าย ความดัน
    0.1 MPa
  • ความยาวรวม(m)
    0.104
  • อัตราการไหล สูงสุด(มล./นาที)
    10000
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: สเตนเลส (SUS304)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rc1/8

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RK1650-10A10
· ความยาว:104 มม
·ก๊าซเป้าหมาย:AIR
· อัตราการไหล สูงสุด (L / min):10
· วัสดุ ตัวเครื่อง:สเตนเลส (SUS304)
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:RC1 / 8
·จ่าย ความดัน:0.1 mpa

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8527-04

  • ประเภทแก๊ส
    อากาศ
  • ความแม่นยำ
    FS±5%
  • จ่าย ความดัน
    0.1 MPa
  • ความยาวรวม(m)
    0.104
  • อัตราการไหล สูงสุด(มล./นาที)
    10000
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: สเตนเลส (SUS304)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rc1/8
รหัสรุ่น
1-8527-04
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,700.00

Measuring instrument 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1