(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เพอร์ฟลูออโร โอริง 49.6 / 5.75

เพอร์ฟลูออโร โอริง 49.6 / 5.75

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8176-47

  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φมม)
    49.6
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    300 (การอ้างอิง)
  • ความแข็ง
    A75(JIS A)
  • วัสดุ
    KPF (ยาง เพอร์ฟลูออโร)
  • ภาพตัดขวาง(ømm)
    5.75
  • ความทนต่อแรงดึง
    12.0 เมกะปาสคาล
  • จำนวน
    รวม 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
1-8176-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,370.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φมม)
    49.6
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    300 (การอ้างอิง)
  • ความแข็ง
    A75(JIS A)
  • วัสดุ
    KPF (ยาง เพอร์ฟลูออโร)
  • ภาพตัดขวาง(ømm)
    5.75
  • ความทนต่อแรงดึง
    12.0 เมกะปาสคาล
  • จำนวน
    รวม 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม ความยืดหยุ่น ของ ยาง ฟลูออรีน กับความ ทนสารเคมี และ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:8030-P50A
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φmm):49.6
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (φmm):5.75
· วัสดุ:KPF ( ยาง เพอร์ฟลูออโร )
·อุณหภูมิทนความร้อน (แนวทาง):300 ° C
· ความแข็ง (JIS A):A75
· ความทนต่อแรงดึง:12.0 mpa
·ปริมาณ:1 ชิ้น
· * โปรดทราบว่าการใช้ไอน้ำหรือน้ำร้อนอาจทำให้เกิดการบิดเบือนหรือเสื่อมสภาพได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8176-47

  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φมม)
    49.6
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    300 (การอ้างอิง)
  • ความแข็ง
    A75(JIS A)
  • วัสดุ
    KPF (ยาง เพอร์ฟลูออโร)
  • ภาพตัดขวาง(ømm)
    5.75
  • ความทนต่อแรงดึง
    12.0 เมกะปาสคาล
  • จำนวน
    รวม 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
1-8176-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,370.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1