(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-6539-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 54,550.00 ฿ 43,640.00 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SPC-100
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า:100 โวลต์
·การตั้งอุณหภูมิ:0 - 1000 ℃
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เฟส (พร้อมการตั้งค่าความชัน)
· อุปกรณ์ควบคุม ทำงาน:PID อัตโนมัติจูน:
·อินพุต:เซนเซอร์ Pt100Ω, เทอร์โมคัปเปิล Class K
·ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต:10% ของแรงดันไฟฟ้า:
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:15 ก
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:145 × 220 × 200 มม
· อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์ (K เทอร์โมคัปเปิล):φ3.2 x 150 มม., เซนเซอร์ (pt100ω), ความยาว สายไฟ:2 ม
· * ช่วงการวัดโดยใช้ เซนเซอร์ คือ 0 - 750 ℃* ติดตั้งเป็นอุณหภูมิของส่วนแขนเสื้อเป็น 100 ℃หรือน้อยกว่า
รหัสรุ่น |
---|
1-6539-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 54,550.00 ฿ 43,640.00 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง