1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบความแข็ง ยางWR-204A

MEASURING INSTRUMENT

เครื่องทดสอบความแข็ง ยางWR-204A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,767.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WR-204A
·ประเภท:ประเภท เข็ม ร่ม
·ใบ การใช้งาน:ยาง ทั่วไป
·มาตรฐานการปฏิบัติตาม:JIS K 6253, ISO7619, ASTM D 2240
·คำแนะนำเกี่ยวกับ ความแข็ง:1 สเกลวัด 1 องศา
· โหลดไฟฟ้า ทดสอบ:550 - 8050 นาที (56.1 - 821.1gf)
· ความผิดพลาดที่ยอมรับได้:+/- 1 องศา
·ขนาด:56 × 27 × 113 มม
·น้ำหนัก:185 ก

รหัสสินค้า
1-6462-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,767.94

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 56×27×113mm หมายเลขชิ้นส่วน WR-204A น้ำหนัก 185g
รุ่น ประเภท เข็ม การประยุกต์ใช้งาน ยาง ทั่วไป ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ±1 องศา
สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS K 6253·ISO7619·ASTM D 2240 บ่งชี้ ความแข็ง 1 สเกลวัด ต่อ 1 องศา ทดสอบ โหลดไฟฟ้า 550 ถึง 8,050 มิลลินิวตัน (56.1 ถึง 821.1 กิกะเฮิร์ตซ์)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6462-12 ในชุด เครื่องทดสอบความแข็ง ยางWR-204A