(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-5892-23 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,453.00 ฿ 17,962.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HP88854200
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):30 - 540
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):108 x 108
· วัสดุ แผ่นเพลท:เซรามิก
·หน่วยการตั้งค่าอุณหภูมิ:1 ℃
·เวลาที่มาถึงของอุณหภูมิสูงสุด:ประมาณ 8 นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 120 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 4.4 ก
· ขนาดภายนอก:130 × 259 × 98
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:6.8 กก
·น้ำหนัก:1.5 กก
รหัสรุ่น |
---|
1-5892-23 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,453.00 ฿ 17,962.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง