(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VM-10A-L
·ช่วงการวัด (mpa · s):0.4 - 1,000
· ความแม่นยำ การวัด (*):+/- 5%
·ความสามารถในการทำซ้ำการวัด (*):± 2% * เมื่อสารละลายมาตรฐาน JISZ8809-2000 สำหรับการสอบเทียบ Viscometer ถูกกวนด้วยเครื่องกวน ฯลฯ ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิของเหลว 23 ℃± 3 ℃
·จอแสดงผล:LCD 3 หลัก (ไม่รวมจุดทศนิยม)
·การสอบเทียบ:การสอบเทียบเปรียบเทียบโดยใช้ของเหลว มาตรฐาน JISZ8809-2000 สำหรับการสอบเทียบ เครื่องวัดความหนืด
· พาวเวอร์ซัพพลาย:DC 6 - 9 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาด:ตัวควบคุม/ 52 × 190 × 160 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา), โพรบวัด/ φ32 x 169 มม. (ชุดจับ), φ25 x 84 มม. (หน่วยวัด), φ 3 - φ 9 มม. (ตัวตรวจจับ)
·■ อุปกรณ์เสริม:สายเคเบิลเชื่อมต่อ (1.5 ม.) ขาตั้งซอฟต์แวร์การสื่อสารอย่างง่ายกระเป๋าใส่
· (*) เมื่อสารละลายมาตรฐาน JISZ8809-2000 สำหรับการสอบเทียบ Viscometer ถูกกวนด้วยเครื่องกวน ฯลฯ ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิของเหลว 23 ℃± 3 ℃
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัด เครื่องวัดความหนืด | ความแม่นยำในการวัด (*) | ±5% | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC6 ถึง 9 โวลต์ (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ) |
---|---|---|---|---|---|
[อุปกรณ์เสริม] | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (1.5 ม.) ขาตั้ง ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร อย่างง่าย เคส พกพา | ขนาด | ตัวควบคุม/52 × 190 × 160 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา), โพรบวัด/⌀32 × 169 มม. (ส่วนที่จับยึด), ⌀25 × 84 มม. (ส่วนที่วัด), ⌀3 ถึง ⌀9 มม. (หน่วยตรวจจับ) | รหัสสินค้า | VM-10A-L |
แสดง | จอแอลซีดี 3 หลัก (ไม่รวมจุดทศนิยม) | การสอบเทียบ | การสอบเทียบเปรียบเทียบโดยใช้ สารละลาย มาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องวัด เครื่องวัดความหนืด JISZ8809-2000 | ช่วงการวัดค่า (mPa·s) | 0.4 ถึง 1,000 |
ความระมัดระวัง | เมื่อกวน สารละลาย มาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องวัด เครื่องวัดความหนืด JISZ8809-2000 ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิของเหลว 23°C ±3°C ด้วยเครื่องคน ฯลฯ | ความสามารถในการวัดซ้ำ | ±2% *เมื่อกวน สารละลาย มาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องวัด เครื่องวัดความหนืด JISZ8809-2000 ที่อุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิของเหลว 23°C ±3°C ด้วยเครื่องกวน ฯลฯ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4724-01 ในชุด เครื่องวัดความหนืด สั่นสะเทือนVM-10A-L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง