1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์

DATA LOGGER

เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,880.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HD2301.0
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):-200 ℃ถึง + 650 ℃ / 0 - 100% RH
· ความละเอียด:อุณหภูมิ / 0.1 ℃ความชื้น / 0.1% rh
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / ± 0.1 ℃ (ตัวเครื่อง) ความชื้น / ± 0.1% rh (ตัวเครื่อง)
· ฟังก์ชั่น:REL (การวัดค่าเบี่ยงเบน) อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 3 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:88 × 38 × 140 มม
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP67

รหัสสินค้า
1-3447-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,880.00

฿ 19,104.00

DATA LOGGER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3447-02 ในชุด เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์