(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PDVdi - 120
·ช่วง ความหนืด การวัด (mpa · s):2 - 10 ^ 6
· ความแม่นยำ:ภายใน +/- 2%
·จำนวนตัวอย่างการวัด:ประมาณ 25 มล
·ไม่จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·■ คลองเลื่อย เนื้อหา:ขาตั้งรับแรง สายยาง ตัวอย่าง x 2 เข็ม แหวน สี่ วง (ทำจากโลหะ) เทอร์โมมิเตอร์ นาฬิกาจับเวลา
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความหนืด บอลตก | คลองเลื่อย เนื้อหา | ขาตั้งรับแรง, สายยาง ตัวอย่าง x 2, เข็ม ตก (โลหะ), เทอร์โมมิเตอร์, นาฬิกาจับเวลา | ความแม่นยำ | ภายใน ± 2% |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | พีดีวีดี - 120 | ช่วง ความหนืด ที่วัดได้ (mPa·s) | 2 ถึง 10⁶ | ปริมาณตัวอย่างการวัด | ประมาณ 25 มล |
คุณสมบัติ | ไม่ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2158-01 ในชุด เครื่องวัดความหนืด แบบใช้แล้วทิ้งแบบพกพา pdvdi - 120
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง