(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวควบคุม การไหลของ มวล FCST ซีรีส์

ตัวควบคุม การไหลของ มวล FCST ซีรีส์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 53,448.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-1763-01
1-1763-02
1-1763-03
1-1763-04
1-1763-05
1-1763-06
1-1763-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อัตราการไหล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10SCCM 4F2F10N2

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 100SCCM 4F2F100N2

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 500SCCM 4F2F500N2

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 1SLM 4F2F1LN2

฿ 73,703.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10SLM 4F2F10LN2

฿ 73,703.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 20SLM 4F2F20LN2

฿ 77,078.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 50SLM 4F2F50LN2

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทแก๊ส
    ก๊าซN²
  • ข้อต่อฟิตติ้ง
    1/4″F900
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ±1%FS (ความแม่นยำ รับประกันช่วง 15 ถึง 35°C)
  • ช่วง อัตราการไหล
    2 ถึง 100% FS
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    DC±15V

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ สูง งานละเอียด สูง และ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วสูงได้

รหัสรุ่น
1-1763-01
1-1763-02
1-1763-03
1-1763-04
1-1763-05
1-1763-06
1-1763-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อัตราการไหล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10SCCM 4F2F10N2

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 100SCCM 4F2F100N2

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 500SCCM 4F2F500N2

฿ 53,448.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 1SLM 4F2F1LN2

฿ 73,703.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10SLM 4F2F10LN2

฿ 73,703.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 20SLM 4F2F20LN2

฿ 77,078.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน 50SLM 4F2F50LN2

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1