(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MTVSM-932E
· หม้อแปลงกระแสสลับ
· แรงดัน Output ออก กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า:9 V DC 300 mA
· แรงดันขาเข้า:100 V AC 50/60 Hz
·ผ่าน PSE (กฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ )
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1450-17 ในชุด หม้อแปลงกระแสสลับ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูลMTVSM-932
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง