(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล ที่มีความยาว โพรบวัด ⌀3.2 × 100 มม. และ ⌀2.3 × 150 มม.
สเปค | เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แบบ เปลือก (⌀3 × 100 มม.) | หมายเลขชิ้นส่วน | TP-02A | ความยาว โพรบวัด | ø 3.2×100mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ | ประมาณ 1.2 ม | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แบบ เปลือก | ช่วงการวัดค่า | -50 ถึง 400°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1450-12 ในชุด เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด เปลือก KTP-02A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง