(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• กลไก ป้องกัน การ กระแทกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mitutoyo ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกระแทกเนื่องจากการหดตัวของ แกนหมุน อย่างกะทันหันที่เกิดจากแรงกระแทก
•ซีรีส์นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อขจัดความเป็นไปได้ในการอ่านข้อผิดพลาดเนื่องจากการยกเลิกการปฏิวัติหลายครั้ง
•โซนตายเป็นสีแดงแสดงว่า“ ไม่รับประกัน ความแม่นยำ ”
รหัสสินค้า |
---|
2900S-72 |
2901A-10 |
2901AB-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | กันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,617.00 ฿ 3,152.95 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 0.8 | - | 0.08 มม. (0.1 มม.) | 2.0 N หรือน้อยกว่า | w / ดึง | ความแม่นยำ:โดยรวม: 3µm / ถอยกลับ: 2µm / 1/10 รอบ: 2µm / 1 รอบ:- / สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม | - | ||
฿ 3,983.33 ฿ 2,811.83 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [0 ถึง 15] 0 to 1.6 | 100-0-100 | 0.16 mm | 1.4 N หรือน้อยกว่า | w / ดึง | ความแม่นยำ: โดยรวม: 4µm / ระยะย้อนกลับ: 2µm / 1/10 รอบ: 2µm / 1 รอบ: — / ระยะ: 0.001 มม. | ประกอบด้วย | ||
฿ 4,900.00 ฿ 3,458.91 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [0 ถึง 15] 0 to 1.6 | 100-0-100 | 0.16 mm | 1.4 N หรือน้อยกว่า | แบน | ความแม่นยำ: โดยรวม: 4µm / ระยะย้อนกลับ: 2µm / 1/10 รอบ: 2µm / 1 รอบ: — / ระยะ: 0.001 มม. | ประกอบด้วย |
กำลังโหลด …
วิธีการแสดงผล | หมุน | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | สเกลวัด | 0.001 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง