1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EZVB (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในใบหน้าภายในการ การกลึงตามแบบ) (รหัสสินค้า)

EZVB (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในใบหน้าภายในการ การกลึงตามแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 840.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
·มี เบรกเกอร์ ออกแบบมาเพื่อการกำจัด ชิป IC ดีเยี่ยมทำให้เกิดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง

รหัสสินค้า
EZVBR035030-010-PR1225
EZVBR045040-010-PR1225
EZVBR055050-010-PR1225
EZVBR065060-010-PR1225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφD φA H S L1 L2 L3

฿ 840.93

KYR EZ BAR 1 ชิ้น 6 วัน 33.52.80.223885.8

฿ 903.64

KYR EZ BAR 1 ชิ้น 6 วัน 44.53.80.2643106.8

฿ 1,029.07

KYR EZ BAR 1 ชิ้น 6 วัน 55.54.80.2950.2127.7

฿ 1,185.87

KYR EZ BAR 1 ชิ้น 6 วัน 66.55.80.3255.2148.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน อื่น ๆ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส
อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา โนส อาร์ อื่น ๆ 0.1 ± 0.015
วัสดุ PR1225 F 0.17 ด้ามจับ บังคับ EZH 030 □ CT- □, EZH 040 □ CT- □, EZH 050 □ CT- □, EZH 060 □ CT- □, EZH 030 □ HP- □, EZH 040 □ HP- □, EZH 050 □ HP- □, EZH 060 □ HP- □, EZH 030 □ ST- □, EZH 040 □ ST- □, EZH 050 □ ST- □, EZH 060 □ ST- □