(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลTC-2000A

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลTC-2000A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4597-22

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    147×150×112mm
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอลแอลซีดี (การตั้งค่าพร้อมกัน / การแสดงอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ / การแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน)
  • หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ
    0.1°C
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล (มาตรฐาน), pt 100 Ω (อุปกรณ์เสริม)
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    TC-2000A
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID ของไมโครคอมพิวเตอร์
  • ฟังก์ชั่น โปรแกรม
    (1) จำนวนก้าว / สูงสุด 8 ขั้น (2) จำนวนครั้ง / สูงสุด 9,999 ครั้ง (3) การตั้งค่า ความละเอียด / อุณหภูมิ 0.1°C เวลา 1 นาที (4) ช่วงการตั้งค่าเวลา / 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที)
  • ฟังก์ชั่น จับเวลา
    ช่วงการตั้งค่า / 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที)/ คลองเลื่อย ค่า ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ / ฟังก์ ฟังก์ชั่น ล็อค / ฟังก์ชั่น นปรับอัตโนมัติ
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    —20.0 ถึง 500.0
  • [อุปกรณ์เสริม]
    เทอร์โมคัปเปิล 1K (⌀4.0 x 200 มม.)
  • ฟังก์ชั่นความปลอดภัย
    ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (การตรวจจับความผิดปกติอุณหภูมิขีดจำกัดบน/ล่าง/การตรวจจับความผิดปกติของ เครื่องทำความร้อน /การตรวจจับความผิดปกติของ เซนเซอร์ )/ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
  • ความแม่นยำ ในการแสดงอุณหภูมิ
    F·S±0.5%
รหัสรุ่น
1-4597-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,887.00

฿ 12,709.60

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    147×150×112mm
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอลแอลซีดี (การตั้งค่าพร้อมกัน / การแสดงอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ / การแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน)
  • หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ
    0.1°C
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล (มาตรฐาน), pt 100 Ω (อุปกรณ์เสริม)
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    TC-2000A
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID ของไมโครคอมพิวเตอร์
  • ฟังก์ชั่น โปรแกรม
    (1) จำนวนก้าว / สูงสุด 8 ขั้น (2) จำนวนครั้ง / สูงสุด 9,999 ครั้ง (3) การตั้งค่า ความละเอียด / อุณหภูมิ 0.1°C เวลา 1 นาที (4) ช่วงการตั้งค่าเวลา / 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที)
  • ฟังก์ชั่น จับเวลา
    ช่วงการตั้งค่า / 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที)/ คลองเลื่อย ค่า ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ / ฟังก์ ฟังก์ชั่น ล็อค / ฟังก์ชั่น นปรับอัตโนมัติ
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    —20.0 ถึง 500.0
  • [อุปกรณ์เสริม]
    เทอร์โมคัปเปิล 1K (⌀4.0 x 200 มม.)
  • ฟังก์ชั่นความปลอดภัย
    ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (การตรวจจับความผิดปกติอุณหภูมิขีดจำกัดบน/ล่าง/การตรวจจับความผิดปกติของ เครื่องทำความร้อน /การตรวจจับความผิดปกติของ เซนเซอร์ )/ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
  • ความแม่นยำ ในการแสดงอุณหภูมิ
    F·S±0.5%

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TC-2000A
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:-20.0 - 500.0 ℃
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:0.1 ℃
· งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:F, S +/- 0.5%
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม PID
· ระบบ แสดงอุณหภูมิ:จอแสดงผลดิจิตอล LCD (แสดงการตั้งค่า / การวัดอุณหภูมิพร้อมกันแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน )
· เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K ( มาตรฐาน), pt100ω (ตัวเลือก)
· กลไก ความปลอดภัย ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของ เครื่องทำความร้อน , การตรวจ จับ ความผิดปกติของ เซนเซอร์ ), อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น จับเวลา:ช่วงการตั้งค่า / 1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที) ฟังก์ชั่นหน่วยความจำการตั้งค่าฟังก์ชั่นล็อคปุ่มฟังก์ชั่นจูนอัตโนมัติ
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น โปรแกรม:(1) จำนวนก้าว / สูงสุด 8 ก้าว, (2) ครั้งทำซ้ำ / สูงสุด 9999 ครั้ง, (3) การตั้งค่า ความละเอียด/ อุณหภูมิ 0.1 ℃, เวลา 1 นาที, (4) ช่วงเวลาที่ตั้ง / 1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที ( หน่วย 1 นาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 100 V AC 50/60 Hz (3P 100 V AC MAX12A)
·ขนาด:147 × 150 × 112 มม
· อุปกรณ์เสริม:เทอร์โมคัปเปิล Class K (φ4.0 x 200 มม.) 1 ยูนิต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4597-22

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    147×150×112mm
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอลแอลซีดี (การตั้งค่าพร้อมกัน / การแสดงอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ / การแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน)
  • หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ
    0.1°C
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล (มาตรฐาน), pt 100 Ω (อุปกรณ์เสริม)
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    TC-2000A
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID ของไมโครคอมพิวเตอร์
  • ฟังก์ชั่น โปรแกรม
    (1) จำนวนก้าว / สูงสุด 8 ขั้น (2) จำนวนครั้ง / สูงสุด 9,999 ครั้ง (3) การตั้งค่า ความละเอียด / อุณหภูมิ 0.1°C เวลา 1 นาที (4) ช่วงการตั้งค่าเวลา / 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที)
  • ฟังก์ชั่น จับเวลา
    ช่วงการตั้งค่า / 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที)/ คลองเลื่อย ค่า ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ / ฟังก์ ฟังก์ชั่น ล็อค / ฟังก์ชั่น นปรับอัตโนมัติ
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    —20.0 ถึง 500.0
  • [อุปกรณ์เสริม]
    เทอร์โมคัปเปิล 1K (⌀4.0 x 200 มม.)
  • ฟังก์ชั่นความปลอดภัย
    ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (การตรวจจับความผิดปกติอุณหภูมิขีดจำกัดบน/ล่าง/การตรวจจับความผิดปกติของ เครื่องทำความร้อน /การตรวจจับความผิดปกติของ เซนเซอร์ )/ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
  • ความแม่นยำ ในการแสดงอุณหภูมิ
    F·S±0.5%
รหัสรุ่น
1-4597-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,887.00

฿ 12,709.60

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1