(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่นทำความร้อน 300 ℃ 100 x 100 mm

แผ่นทำความร้อน 300 ℃ 100 x 100 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7074-08

  • สายพาวเวอร์
    1.5 m (ปลาย พร้อม หางปลา R3.5)
  • แรงดันไฟเลี้ยง / ความจุไฟฟ้า
    AC100V/400W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    300°C 100×100mm
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    100×100
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(mm)
    125×145×25
  • น้ำหนัก(Kg)
    0.7
  • ความยาวสาย เซนเซอร์
    1.5 m (ปลาย พร้อม หางปลา R3.5)
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    300
รหัสรุ่น
3-7074-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 40,242.00

฿ 32,193.60

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สายพาวเวอร์
    1.5 m (ปลาย พร้อม หางปลา R3.5)
  • แรงดันไฟเลี้ยง / ความจุไฟฟ้า
    AC100V/400W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    300°C 100×100mm
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    100×100
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(mm)
    125×145×25
  • น้ำหนัก(Kg)
    0.7
  • ความยาวสาย เซนเซอร์
    1.5 m (ปลาย พร้อม หางปลา R3.5)
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    300

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PA3010
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):300
· สเปค:-
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):100 x 100
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):125 × 145 × 25
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:100 V AC / 400W
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):0.7
· เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียมอัลลอย (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์)
·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
· * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7074-08

  • สายพาวเวอร์
    1.5 m (ปลาย พร้อม หางปลา R3.5)
  • แรงดันไฟเลี้ยง / ความจุไฟฟ้า
    AC100V/400W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    300°C 100×100mm
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    100×100
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(mm)
    125×145×25
  • น้ำหนัก(Kg)
    0.7
  • ความยาวสาย เซนเซอร์
    1.5 m (ปลาย พร้อม หางปลา R3.5)
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    300
รหัสรุ่น
3-7074-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 40,242.00

฿ 32,193.60

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1