(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-7040-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 54,662.00 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:D2012 บวก
· สเปค:ตัวเครื่อง
·ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที):15000
·แรงเหวี่ยงสูงสุด:15100 กรัม
·ปริมาณการประมวลผลสูงสุด:สายยาง 2 มล. x 12
· ตั้งเวลา:30 วินาที - 99 นาทีต่อเนื่อง
· ฟังก์ชั่น:การสลับการแสดงความเร็ว / แรงเหวี่ยง, การเร่งการหมุน, สัญญาณเตือน:
·การเร่ง ความหน่วง เวลา ชะลอตัว:การเร่งความเร็ว / 11 วินาทีลด / 9 วินาที
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:ประตูลูกโซ่, เครื่องตรวจจับความเร็วที่มากเกินไป, เครื่องตรวจจับความร้อนสูงเกินไป, การวินิจฉัยภายในอัตโนมัติ
· มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 3 A
·ขนาด:245 × 255 × 140 มม
·น้ำหนัก:6 กก
·ด้วยโรเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
3-7040-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 54,662.00 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง