(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6621-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 499,261.00 |
GLOVE COMPARTMENTS | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ASA-800
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):800 × 650 × 650
·ขนาดกล่องส่ง (มม.):200 × 200 × 250
·องศา สุญญากาศ อนุญาต (กล่องผ่าน):1Torr (ประมาณ 133 ปี)
· หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์:20W
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS304) หน้าต่าง / กระจกเสริมความแข็งแรง ถุงมือ/ นีโอพรีน
·พอร์ตสำรอง:Rc3 / 8, rc 3/4 (ทั้งคู่พร้อมปลั๊ก)
·ขนาด เฟรม หน้าต่าง:750 x 510 มม
·เส้นผ่าศูนย์กลางข้อมือ:φ165มม
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายใน:15 เต้ารับ (2 ชิ้น)
·น้ำหนัก:ประมาณ 90 กก
· อุปกรณ์เสริม:ถุงมือ สำหรับกล่องถุงมือ fx 1 คู่ วาล์ว x 4 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ8มม. x 2 ชิ้นและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ14มม. x 2 ชิ้น)
· * ค่าขนส่งค่าขนย้ายค่าติดตั้งค่าประกอบและอื่น ๆ จะต้องแยกกันกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
รหัสรุ่น |
---|
3-6621-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 499,261.00 |
GLOVE COMPARTMENTS | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง