(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6105-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 180,641.00 ฿ 148,757.86 |
CULTURE EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AS-203 เมตร
· ขนาดภายนอก (มม.):292 × 333 × 433
·ขนาดภายในห้อง:224 × 200 × 340 มม
·ความจุห้อง:16 ล
· อุปกรณ์ควบคุม ช่วงอุณหภูมิ:15 - 45 ℃ (ต่อ 0.1 ℃)
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:แสดง ระบบ +/- 0.25 ℃ (ที่ 37.0 ℃รอบ 25 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม:แผ่นเพลเทียร์
·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มข้นของ CO2:0 - 20% (ต่อ 0.1%)
· งานละเอียด แสดง CO2:+/- 0.1% (ที่ 5.0%)
· เซนเซอร์/ ระบบ (Infrared) เซนเซอร์
· ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน:อุณหภูมิความเข้มข้นของ CO2
· ความดัน แก๊ส:0.3 - 1.0 บาร์ (0.03 - 0.1 mpa)
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเข้าถึง:φ11มม. (ห้องที่ด้านซ้ายบน)
· วัสดุ ห้อง:เรซิ่น ABS
·กระดาน:มาตรฐาน 2 แผ่นกระดาน (สูงสุด 3 แผ่นกระดาน ทำจาก สเตนเลส)
·ขนาด กระดาน ชั้นวาง:220 x 164 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:12 V DC, 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 63W
·น้ำหนัก:6.8 กก
รหัสรุ่น |
---|
3-6105-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 180,641.00 ฿ 148,757.86 |
CULTURE EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง