(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เก้าอี้สำหรับใช้ในห้องสะอาดไม่มี แหวน

เก้าอี้สำหรับใช้ในห้องสะอาดไม่มี แหวน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5952-02

  • สเปค
    พร้อม สายดิน
  • ลูกล้อ
    ความนำไฟฟ้า
  • ขนาด(mm)
    540×440×850
  • รหัสสินค้า
    FRP-5CS
  • ขนาดที่นั่ง(mm)
    430×450
  • Class ความสะอาด
    รองรับการใช้งาน Class 10
  • บันทึก
    ไม่มี แหวน
  • วัสดุ
    พนักพิง/เบาะนั่ง/ไฟเบอร์กลาส ขา/ การขัดเงา โครเมี่ยม
  • ความต้านทานไฟฟ้า
    10⁶Ω
รหัสรุ่น
3-5952-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,400.00

CLEAN-ENVIRONMENT-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    พร้อม สายดิน
  • ลูกล้อ
    ความนำไฟฟ้า
  • ขนาด(mm)
    540×440×850
  • รหัสสินค้า
    FRP-5CS
  • ขนาดที่นั่ง(mm)
    430×450
  • Class ความสะอาด
    รองรับการใช้งาน Class 10
  • บันทึก
    ไม่มี แหวน
  • วัสดุ
    พนักพิง/เบาะนั่ง/ไฟเบอร์กลาส ขา/ การขัดเงา โครเมี่ยม
  • ความต้านทานไฟฟ้า
    10⁶Ω

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FRP-5Cs
· สเปค:ไม่มี แหวน
·ขนาด (มม.):540 × 440 × 850
·รองรับ Class 10
· วัสดุ:หลังเบาะ / FRP ส่วนขา / ชุบโครเมียม
· ลูกล้อ:ความนำไฟฟ้า
·ขนาด พื้นผิว ที่นั่ง:430 x 450 มม
· ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า:10 ^ 6Ω
·รวมสายดิน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5952-02

  • สเปค
    พร้อม สายดิน
  • ลูกล้อ
    ความนำไฟฟ้า
  • ขนาด(mm)
    540×440×850
  • รหัสสินค้า
    FRP-5CS
  • ขนาดที่นั่ง(mm)
    430×450
  • Class ความสะอาด
    รองรับการใช้งาน Class 10
  • บันทึก
    ไม่มี แหวน
  • วัสดุ
    พนักพิง/เบาะนั่ง/ไฟเบอร์กลาส ขา/ การขัดเงา โครเมี่ยม
  • ความต้านทานไฟฟ้า
    10⁶Ω
รหัสรุ่น
3-5952-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,400.00

CLEAN-ENVIRONMENT-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1