(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องทำความร้อน หุ้มฉนวน (สเตนเลส (SUS316L)) 2kw

เครื่องทำความร้อน หุ้มฉนวน (สเตนเลส (SUS316L)) 2kw

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9858-13

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    200 V
  • วัสดุ เครื่องทำความร้อน
    สเตนเลส (SUS316L)
  • วัสดุ ตะขอ
    สแตนเลส(SUS304)
  • สายพาวเวอร์
    2 m (ไม่มีปลั๊ก)
  • ความจุ
    2 กิโลวัตต์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สเตนเลส (SUS316L) 2kW
  • ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
    610mm
รหัสรุ่น
1-9858-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,427.00

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    200 V
  • วัสดุ เครื่องทำความร้อน
    สเตนเลส (SUS316L)
  • วัสดุ ตะขอ
    สแตนเลส(SUS304)
  • สายพาวเวอร์
    2 m (ไม่มีปลั๊ก)
  • ความจุ
    2 กิโลวัตต์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สเตนเลส (SUS316L) 2kW
  • ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
    610mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LYPDS220
· วัสดุ หน่วย เครื่องทำความร้อน:สเตนเลส (สเตนเลส (SUS316L))
·ความจุ:2kW
· วัสดุ ส่วน ตะขอ:สเตนเลส (SUS304)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:200 V AC
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (พร้อมปลั๊ก)
· * ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน และของเหลวไวไฟ ฯลฯ
· * โปรดตรวจสอบความสามารถในการกัดกร่อนของวัตถุที่จะให้ความร้อนก่อนใช้งาน
· * ไม่รวมปลั๊ก เต้ารับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9858-13

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    200 V
  • วัสดุ เครื่องทำความร้อน
    สเตนเลส (SUS316L)
  • วัสดุ ตะขอ
    สแตนเลส(SUS304)
  • สายพาวเวอร์
    2 m (ไม่มีปลั๊ก)
  • ความจุ
    2 กิโลวัตต์
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สเตนเลส (SUS316L) 2kW
  • ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
    610mm
รหัสรุ่น
1-9858-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,427.00

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1