(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทสั้น
· วัสดุ ตัวเครื่อง:เหล็กกล้าSUM22L
·ก:10
·ข:M20
· ค:33
·ง:61
· K:30
JAN Code | 4518340226753 | สเปค | แบบสั้น | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า (SUM22L) | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 61mm | ขนาดบี | M20 | ขนาดซี | 33mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 10 | ขนาดเค | 30mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DD-34 ในชุด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี [ น๊อตตัวเมีย คู่]EA948DD-34
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง