(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แปรงทาสี (สีน้ำตาล) สำหรับยานพาหนะEA942EM-92

แปรงทาสี (สีน้ำตาล) สำหรับยานพาหนะEA942EM-92

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EM-92

รหัสรุ่น
EA942EM-92
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 424.13

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่มีมันวาว
·เนื้อหา - 300ml
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัสได้) - ฤดูร้อน (20 ℃):ประมาณ 10 นาทีฤดูหนาว (5 ℃):ประมาณ 20 นาที
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น) -2.0 ถึง 3.0 ตร.ม.
·สำหรับ การเคลือบผิว และซ่อมแซมรถพิเศษ ฯลฯ
·สี (ตัวเลข) - สีน้ำตาล (3606)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EM-92

รหัสรุ่น
EA942EM-92
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 424.13

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1