(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

น้ำยาเคลือบเงา ไม้ สูตรน้ำแห้งเร็วEA942EL-22

น้ำยาเคลือบเงา ไม้ สูตรน้ำแห้งเร็วEA942EL-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EL-22

รหัสรุ่น
EA942EL-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,640.73

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เคลือบเงา (ไม่รวม -2, -12, -22)
·สำหรับการตกแต่งไม้ในร่มแบบโปร่งใสเช่น พื้น ทางเดิน ราวจับ เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะวางชิ้นงาน และไม้จำพวกไม้
·เวลาในการอบแห้ง - 20 ℃:ประมาณ 2 ชั่วโมงฤดูหนาว:ประมาณ 4 ชั่วโมง
·พื้นที่ แปรงทาสี (2 ชั้น) -250ml:1.6 ตร.ม. 0.7 ล:4.5 ตร.ม. , 1.4 ลิตร:9 ตร.ม.
·แนะนำให้ใช้แปรงเคลือบเงาเพื่อทา
· สี:ชัดเจนและ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
· เนื้อหา:1.4 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EL-22

รหัสรุ่น
EA942EL-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,640.73

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1