(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเปรย์เคลือบ อะคริลิค คEA942CB-26

สเปรย์เคลือบ อะคริลิค คEA942CB-26

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942CB-26

รหัสรุ่น
EA942CB-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 423.87

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มันวาว
·เนื้อหา - 300ml
· การเคลือบผิว อะคริลิค
·เฟอร์นิเจอร์เครื่อง แบบใช้ไฟฟ้า บ้านเครื่องจักรจักรยาน ฯลฯสำหรับ ชิ้น ส่วน เหล็กกล้า กลางแจ้งและในร่มและ ผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้
·พื้นที่ แปรงทาสี (2 ชั้น) -0.6 ถึง 1.2 ตร.ม.
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) - ฤดูร้อน:20 ถึง 30 นาทีฤดูหนาว:40 ถึง 60 นาที
· สี:สีเขียว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942CB-26

รหัสรุ่น
EA942CB-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 423.87

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1