(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ประเภทถุง กระดาษ]เครื่องดูดฝุ่นEA899AM-107

[ประเภทถุง กระดาษ]เครื่องดูดฝุ่นEA899AM-107

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AM-107

รหัสรุ่น
EA899AM-107
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 942.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:การประมวลผล Deolive Draborizing / ป้องกันแบคทีเรีย (ag +) (พร้อมชัตเตอร์)
·ปริมาณต่อหน่วย:3Sheets
· [สำหรับ EA899AM-48A เก่า] เปลี่ยนถุง กระดาษ
·ป้องกันขยะหกด้วยชัตเตอร์
·เก็บฝุ่นได้สูงชนิดทำความสะอาดสูง
· สลักแม่เหล็ก 99.9% ของฝุ่นใน บ้าน นาทีที่ 0.5 มม. หรือใหญ่กว่า
·จับไรและเกสรดอกไม้ด้วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AM-107

รหัสรุ่น
EA899AM-107
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 942.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1