(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC
·ระยะการ งานลับคม/งานเจียรไน - 2.5 ถึง 13 มม. (มุมบริเวณปลายแหลม 118 °, 135 °) (สูงสุด 19 มม. หากใช้ -2)
· RPM-15,000 รอบต่อนาที
·ความยาวสายไฟ - 1.8 ม. (พร้อม สายดิน)
· มิติ -126 × 196 × 115 (H) มม
·น้ำหนัก - 1.8 กก
·ขนาดตัวเรือน -140 × 340 × 285 (H) มม
·มีจำหน่ายสำหรับ ดอก สว่าน คาร์ไบด์ ความเร็วสูงและ ไททาเนียม
·รองรับการทำให้ผอมบางด้วย
·ตั้งหัวจับอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (สำหรับ 2.5 ถึง 13 มม.) ล้อเจียร (# 180)
·การลบระยะขอบและ เหล็กฉาก แบบปรับได้
·ตั้งศูนย์ได้ง่าย
·ชื่อ:คลองเลื่อย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA826EH ในชุด ดอกสว่าน เหลาEA826EH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง