1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้ไฟฟ้าEA809XL-1

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้ไฟฟ้าEA809XL-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC
· การใช้พลังงาน - 180W
· RPM-5500 ถึง 6700 รอบต่อนาที
·ความเร็ว สายพาน -6.6 ถึง 8 ม. / วินาที
· มิติ สายพาน -10 × 330 มม
· มิติ -70 × 380 × 66 (H) มม
·น้ำหนัก - 1.0 กก
·ความยาวสายไฟ - 2 ม
·มี ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ฟังก์ชั่น ความเร็วตัวแปร
· อุปกรณ์เสริม - # 120, # 400 สายพาน การขัดเงา ละ 1 ชิ้น
·สามารถปรับ มุม หัว จนถึง 55 °
·เวลาทำงานต่อเนื่องน้อยกว่า 10 นาที

รหัสสินค้า
EA809XL-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,180.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809XL-1 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้ไฟฟ้าEA809XL-1