1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงเก็บฝุ่นสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 100 มมEA809BZ-12【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ถุงเก็บฝุ่นสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 100 มมEA809BZ-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,335.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ เครื่องเจียร ขนาด 100 มม. (OD:สูงสุด 105 มม. ความหนา ใบมีดลบคม:1.5 ถึง 2.2 มม.)
·ความลึกของการตัด - 5 ถึง 23 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 34 มม
·ใช้กับกระเป๋า ดักส์/ท่อลม (EA809BZ-12)
· มิติ -55 × 165 × 145 (H) มม
·น้ำหนัก - 520g
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง นี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของคุณในที่สูงหรือสถานที่อื่น ๆ ที่คุณไม่สามารถนำตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ เข้าไปได้
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ให้ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่น 90% โดยไม่มีตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ และประสิทธิภาพ 95% เมื่อเชื่อมต่อกับตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
·คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องตัดได้ในขณะที่ อแดปเตอร์/ตัวแปลง นี้เชื่อมต่อกับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน
· อุปกรณ์เสริม - กระเป๋ากันฝุ่น x 3 ชิ้น อุปกรณ์เสริม สำหรับผลิตภัณฑ์ hitachi, ryobi, bosch และ makita
· สเปค - ถุงกันฝุ่น (5 ชิ้น)

รหัสสินค้า
EA809BZ-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,335.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BZ-12 ในชุด ถุงเก็บฝุ่นสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 100 มมEA809BZ-12