1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[แบบชาร์จไฟได้]เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BX-102A

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

[แบบชาร์จไฟได้]เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BX-102A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,134.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการตัด
· ตัวเครื่อง เท่านั้นแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·แบตเตอรี่ - แบตเตอรี่ลิเธียม ประจุไฟฟ้า 18V 5.0 ah
·เวลาในการชาร์จ - ประมาณ 35 นาที
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน -M10 × 1.5
·ความเร็วในการหมุน - 9, 100 รอบต่อนาที
·ขนาดของหินเจียร - 100 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -15 มม
·ความหนาของหินเจียรที่ ยืดหยุ่น หิน - เรซินอยด์:3.5 มม. หินเจียรเรซินอยด์:4 มม. 6 มม
·หินเจียรติด มิติ เพลา (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว) -10 ( สกรู พิทช์:1.5) × 10 มม
·ขนาด (lxhxwidth of แผ่นดิสก์ guard) -293 × 106 × 60mm
·น้ำหนัก - 2.0 กก
·มี แกนหมุน ล็อค และตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ที่เหลือ
·แบตเตอรี่สำรอง -A813HF-6, EA813HF-16,EA813HF-17
·คาร์บอน EA813HH-9
·แบตเตอรี่ 5.0 ah

รหัสสินค้า
EA809BX-102A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,134.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BX-102A ในชุด [แบบชาร์จไฟได้]เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BX-102A