1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย เครื่องเจียรEA809BB-20A

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

คลองเลื่อย เครื่องเจียรEA809BB-20A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,782.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:· ตัวเครื่อง × 1 ·หิน งานลับคม/งานเจียรไน ออฟเซ็ท × 5 แผ่น (# 24) · จานขัด ปิดเซอร์โคเนียม× 4 แผ่น (# 36 × 2 แผ่น, # 60 × 2 แผ่น) หินเจียร resinoid × 10 แผ่น· เคส × 1
· [รายละเอียดของ ตัวเครื่อง ] · มิติ หิน งานลับคม/งานเจียรไน:Dia 100 × hole dia15mm ·เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน:M10 × 1.5 ·ความเร็วในการหมุน:1,1000 รอบต่อนาที· มอเตอร์:100 V · 620W · 6.4 A ·ขนาด:257 × 75 × 104 (H) มม. ·น้ำหนัก:1.5 กก. ·มี ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ล็อค แกนหมุน มือจับ ด้านข้าง· # 36 หินลับมีดรีซินอยด์× 1 (ตัวเครื่อง พร้อม) ประแจขันปู· เอาต์พุต สูงสุด:850W

รหัสสินค้า
EA809BB-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,782.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BB-20A ในชุด คลองเลื่อย เครื่องเจียรEA809BB-20A