1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-34B

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-34B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,207.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·วิทยุ / offfunction
· เครื่องวัดความถี่:40 / 60kHz การปรับอัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:Hitachi maxell AA แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้แบตเตอรี่ [แรงดันไฟฟ้า] × 4 ชิ้น (มี)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 5 ปี
·ขนาด:194 × 300 × 34 มม. (วาง สถานะ:186 × 300 × 102 มม.)
·พร้อม ขาตั้ง
· วัสดุ:เฟรม พลาสติกกระจก พื้นผิว หน้า
·ด้วยปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบจนถึงปี 2099
·สูตรการเปลี่ยนแปลง 12 ชั่วโมง / 24 ชั่วโมง
·การแสดงผล Rokuyou
·มีความแม่นยำสูงแสดงอุณหภูมิและความชื้น
·อุณหภูมิ:ช่วงการวัด:0 ℃ถึง 40 ℃ ความแม่นยำ:± 1 ℃
·ความชื้น:ช่วงการวัด:30% RH ถึง 80% RH ความแม่นยำ:± 3% (25 ℃)
·จอแสดงผล เครื่องวัดระดับน้ำ ความสบาย (8 ระดับ)
มี ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน แบตเตอรี่ต่ำ ( ลิขวิดคริสตัล )
·น้ำหนัก:0.64 กก. (ไม่รวม ถ่าน)

รหัสสินค้า
EA798CS-34B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,207.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CS-34B ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-34B